Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Kábelszétbontó dobozok a jövőálló adatátvitelhez
A kábelszétbontó dobozok hosszú távú, biztonságos valós idejű adatátvitelt biztosítanak. A kompakt és egységes kialakítású kábelszétbontó dobozok tágas belső teret nyújtanak az optikai kábelek biztonságos csatlakoztatásához kalapsínre és 19"-os keretbe szerelés esetén is.
Elosztódoboz, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke, Ethernet
Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Elosztódoboz, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke
Elosztó, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke
Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Elosztó, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke
Önnek nyújtott előnyök
- A lehető legnagyobb fokú biztonság az elektromágneses és elektrosztatikus kisülési hatásokkal szemben
- A lehető legnagyobb rugalmasság a telepítés során a DIN-gyűjtősín változatok kalapsín-adapterei különféle rögzítési lehetőségeinek köszönhetően
- Megbízhatóság mostoha körülmények között is a bevizsgált, -25 és +70 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
- Rövidebb helyszíni szerelési idő a fúziós szétbontáshoz előkonfekcionált változatok eredményeképpen
- Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes Phoenix Contact kialakításnak köszönhetően