Kalapsínre szerelhető FDX-20 sorozatú elosztódoboz pigtailek nélkül, 6 darab fémből készült multimódusú fém ST duplex toldóval (multimódusú) van felszerelve. Sodrattartó külön rendelhető zsugor- és krimp-kötésvédőhöz, porszórt felületű acéllemez anyagú szabadalmaztatott sodrattárolóval. A kábel a tömszelencén keresztül választhatóan fentről vagy lentről is bevezethető.
Hátoldali adapterrel a kalapsínre való szereléshez előkészített ház (2 részes). Az adapter oldalt is felszerelhető.
Szállítási terjedelem:
Kalapsínre szerelhető készülékház beépített kötőkazettával (szerelt), 6x SC duplex toldó, 1x sodrattartó, 1x kábeltömszelence (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM
-
Elosztó
1343383
Elosztó, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E335024-20250729Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Optimálisan méretezett és szabadalmaztatott leágazástartó a kényelmes elosztás és a kompakt hajlítási sugarak érdekében.
Egyszerű terepi csatlakoztatáshoz