SACB-6/ 6-PTP P12
-
Elosztódoboz
1491624
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 Push-Pull aljzat / M12 aljzat, dugaszhelyek száma: 6, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: dugaszolható direkt rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
A dugaszolható csatlakozók gyors és biztonságos felszerelése az IEC 61076-2-010 szabványnak megfelelő push-pull gyorsreteszeléssel
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz