Az elektronikaházak az adott alkalmazásnak megfelelően IP40 vagy IP65/IP67 védettségű változatokban kaphatók. Ez azt jelenti, hogy a szigorú épülettechnikai vagy ipari követelmények is teljesíthetők.
Adapterlap, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), méretek: 116,9 x 94,41 x 20,2 mm