ME moduláris elektronikaházak

ME moduláris elektronikaházak könnyen szerelhető pohár alakkal

Az ME sorozatú moduláris elektronikaházak révén a beültetett nyomtatott áramköri lapokból rövid idő alatt szerelhető elektronikus modulok lesznek. A minden alkalmazásnak megfelelő készülékkialakításról a változtatható csatlakozástechnika, a buszösszekötők és a modularitás gondoskodnak. A pohár formájú moduláris házak sokrétű megoldásokat kínálnak a jel, a teljesítmény és az adatok átvitelére.

Go to Product Detail Page for item 2279499
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Készülékház alsórész
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Készülékház alsórész
2279499

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021), keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 10+2, Buszcsatlakozó: 10 párhuzamos érintkező, 2 soros érintkező.

Go to Product Detail Page for item 2200541
ME 67,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Készülékház alsórész
ME 67,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Készülékház alsórész
2200541

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és 3 FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 67,8 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 10+2, Buszcsatlakozó: 10 párhuzamos érintkező, 2 soros érintkező.

Go to Product Detail Page for item 2200317
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs
2200317

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 22 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: FKDSO 2,5/..-R, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: világosszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Jobb oldali lábkivezetésű termék

Go to Product Detail Page for item 2706768
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 BU - Készülékház alsórész
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 BU - Készülékház alsórész
2706768

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015), keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 10+2, Buszcsatlakozó: 10 párhuzamos érintkező, 2 soros érintkező.

Az Ön előnyei

  • Széles csatlakoztatási kínálat jel-, adat- és energiaátvitelhez
  • „Pohár" elv a rövid szerelési idők érdekében
  • Opcionális kalapsín-buszcsatlakozók öt párhuzamos érintkezővel, vagy négy párhuzamos plusz egy soros érintkezővel a hatékony modulok közötti kommunikációhoz
  • Házba épített üzemi földelőérintkező és max. 12 pólusú buszcsatlakozó
  • A reteszelőkampóra pl. csavarhúzóval gyakorolt célzott nyomással a ház kényelmesen nyitható.
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ME sorozat moduláris házait

Szeretné tesztelni az ME sorozatú, könnyen összeszerelhető, harang alakú elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ME sorozatú elektronikaházak
Konfigurátor a könnyen szerelhető harangalakú ME moduláris elektronikaházakhoz

Konfigurátor a könnyen szerelhető harangalakú moduláris elektronikaházakhoz

Akár 120 pólust is szeretne egyetlen modulhoz csatlakoztatni? – Ha igen, akkor válassza ki az Önnek megfelelő ME házkonfigurációt a házméretek és készülékház-felsőrészek közül. Ezenkívül egy buszcsatlakozó segítségével kommunikációt is létrehozhat a kalapsínen elhelyezett további modulokkal.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Az ME sorozat házainak áttekintése

ME moduláris házak könnyen szerelhető pohár alakkal
Hatékony modulkommunikáció
Opcionális kalapsín-buszcsatlakozók a modulok hatékony egymás közötti kommunikációjához.
Hatékony modulkommunikáció
Változtatható csatlakozástechnika
Csatlakozástechnika 3,5 - 7,5 mm-es raszterrel az alkalmazási lehetőségek további bővítése érdekében.
Változtatható csatlakozástechnika
Dugaszolható csatlakozók
A PSPT sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozók gyors csatlakoztatást tesznek lehetővé direkt rugós csatlakozástechnikával.
Dugaszolható csatlakozók
Több csatlakoztatási szint
Maximum három csatlakozószint, különböző raszterméretekkel.
Több csatlakoztatási szint
Tartozékok integrálása
A kijelzők beépítését a speciális, nagy házvéglapok segítik.
Tartozékok integrálása
Videoanimáció az ME és ME-MAX elektronikaházakhoz
Videoanimáció az ME és ME-MAX elektronikaházakhoz YouTube

ME és ME-MAX: házrendszerek több darabos kialakítással

Az ME és ME MAX elektronikaházak a beépített kalapsín-busszal és a moduláris felépítéssel csökkentik a vezetékezési ráfordítást. A sokféle tartozék és sokoldalú illesztési lehetőségek (a ház szélességét tekintve is) tovább bővítik az egyedi házmegoldások kínálatát.

Házak könnyen szerelhető moduláris rendszerben

Házak beültetett nyomtatott áramköri lapokhoz
A ház reteszelőkampójára pl. csavarhúzóval gyakorolt célzott nyomás
Kalapsín-buszcsatlakozó
ME buszház üzemi földelőérintkezővel
HS LC fényvezetők elektronikaházakhoz
Házak beültetett nyomtatott áramköri lapokhoz

A beültetett nyomtatott áramköri lapok és az illeszkedő csatlakozástechnika egy munkamenetben beültethető és forrasztható. Használja a max. két csatlakozási szinten elhelyezett csavaros vagy direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, valamint a max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat az alkalmazásában. A reteszelés miatt a kalapsínre szerelhető készülékházat gyorsan lehet szerelni.

A ház reteszelőkampójára pl. csavarhúzóval gyakorolt célzott nyomás

A reteszelőkampóra pl. csavarhúzóval gyakorolt célzott nyomással karbantartás vagy szerviz esetén a ház kényelmesen nyitható.

Kalapsín-buszcsatlakozó

Az 5 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó energiaellátást biztosít, valamint soros és párhuzamos adatátvitelre szolgál. A kalapsínbe szerelve öt párhuzamos, illetve négy párhuzamos és egy soros érintkezővel biztosítja a modulok közötti hatékony kommunikációt. Így több felszerelt modult lehet összekötni. Párhuzamos érintkezők esetén a csatlakozási lánc egy készülék kihúzásakor sem szakad meg. Az öt aranyozott érintkezővel max. 8 A és 125 V átvitele lehetséges.

ME buszház üzemi földelőérintkezővel

Az ME busz-készülékházak a moduláris ME elektronikaházak integrált keresztösszekötővel ellátott változatai. Az 5 vagy 10 pólusú párhuzamos, valamint kiegészítőleg két soros érintkezővel felszerelt kivitelek számos alkalmazási lehetőséget kínálnak. A ház aljába integrált üzemi földelőérintkezős kivitellel a betolt nyomtatott áramköri lap közvetlenül összeköthető a földelt kalapsínnel.

HS LC fényvezetők elektronikaházakhoz

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kivitelekben kaphatók, és optimálisan ezekre vannak hangolva. Ezenfelül az fényvezetők elektrosztatikus kisülés ellen is védettek. Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal. Kívánságára szervizszolgáltatás keretében a szükséges mértékben megmunkáljuk az elektronikaházakat.

Bemutatóvideó az ME sorozat elektronikaházainak egyszerű szereléséről
Bemutatóvideó az ME sorozat elektronikaházainak egyszerű szereléséről YouTube

Az ME sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése

Az ME sorozatú, kalapsínre szerelhető készülékház pár lépésben felszerelhető. A pohár-elvnek köszönhetően egyszerűen összeépíthető. Beültetett nyomtatott áramköri lapjait rövid idő alatt könnyen beépíthető elektronikamodulokká állíthatja össze a készülékei számára.

Az ME-MAX sorozat moduláris házai kalapsínre szerelve

Kombinálható az ME-MAX sorozat elektronikaházaival

A kalapsín-buszcsatlakozóval az ME és ME-MAX házsorozat erősségeit kombinálhatja egymással ugyanabban az alkalmazásban.

Ideálisan alkalmas e szektorok számára

A legkülönbözőbb alkalmazások mellett az ME ház többek között az alábbi szektorokban is használható.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.