A beültetett nyomtatott áramköri lapok és az illeszkedő csatlakozástechnika egy munkamenetben beültethető és forrasztható. Használja a max. két csatlakozási szinten elhelyezett csavaros vagy direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, valamint a max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat az alkalmazásában. A reteszelés miatt a kalapsínre szerelhető készülékházat gyorsan lehet szerelni.
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 22 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: FKDSO 2,5/..-R, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Jobb oldali lábkivezetésű termék