A beültetett nyomtatott áramköri lapok és az illeszkedő csatlakozástechnika egy munkamenetben beültethető és forrasztható. Használja a max. két csatlakozási szinten elhelyezett csavaros vagy direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, valamint a max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat az alkalmazásában. A reteszelés miatt a kalapsínre szerelhető készülékházat gyorsan lehet szerelni.
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: MKDSO 2,5 HV/..-R, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: világosszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1. Jobb oldali lábkivezetésű termék