Dugaszolható vizsgálórendszerek a védelemtechnikához és az irányítástechnikához

Dugaszolható vizsgálórendszerek a védelemtechnikához és az irányítástechnikához

A FAME egy innovatív, moduláris dugaszolható vizsgálórendszer a közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezések összes védelemtechnikai méréséhez és vizsgálatához. A dugaszolható vizsgálórendszerek egyesítik az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A manuális vizsgálati folyamatok automatikusan, biztonságosan és időtakarékosan végezhetők.

Go to Product Detail Page for item 3069436
PTWE 6-2/A7 - Vizsgálódugaszsor
PTWE 6-2/A7 - Vizsgálódugaszsor
3069436

Vizsgálódugaszsor, VDE-kódolású, A7 típusú, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 14, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3069454
PTRE 6-2/C14 - Vizsgálódugaszsor
PTRE 6-2/C14 - Vizsgálódugaszsor
3069454

Vizsgálódugaszsor, VDE-kódolású, C14 típusú, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 28, pólusszám: 14, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

FAME konfigurátor

FAME konfigurátor

A FAME dugaszolható vizsgálórendszerek konfigurátora

Konfigurálja egyedi FAME dugaszolható vizsgálórendszereit, amelyekkel gyorsan és egyszerűen vizsgálhatja az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó és jelérintkezők működését.

Előnyök

  • A kapcsolási műveletek funkcionális összefogása révén egyszerű és időtakarékos
  • Maximális biztonság a korábban kapcsolódó és automatikus mérőváltó-rövidzár révén
  • Gazdaságos az igényekhez szabható, moduláris felépítés és a szabványosított tartozékok használatának köszönhetően
  • Helytakarékos a kompakt vizsgálódugaszsoroknak és az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezésnek köszönhetően
  • Rugalmas, mert az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékok használata esetén szabadon választható a falra vagy kalapsínre szerelés
  • Biztonság a felhasználó számára a beépített érintésvédelem révén
  • Áttekinthető a nagy felületű feliratozási lehetőségek és az egyértelműen felismerhető kapcsolási állapotok miatt

FAME dugaszolható vizsgálórendszerek Minden feladathoz a megfelelő megoldás

Egyre több kapcsolóberendezést és interfészt kell rendszeresen felülvizsgálni. Ennek a járulékos vizsgálatnak az idő- és költségsemleges végrehajtására immár rendelkezésre áll a FAME dugaszolható vizsgálórendszer. A dugaszolható vizsgálórendszerek funkcionálisan egybefogják a kapcsolási műveletek összetett sorozatát.

A FAME dugaszolható vizsgálórendszerek áttekintése

A különböző FAME dugaszolható vizsgálórendszerek áttekintése

A FAME dugaszolható vizsgálórendszerek áttekintése

FAME 1 dugaszolható vizsgálórendszer

A FAME 1 egyes kompakt és helytakarékos blokkokban egyesíti az áram- és feszültségváltók, valamint az indító- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának bonyolult kapcsolási műveleteit. A rendszer a záróérintkező elven működik. Normál üzemben ezért egy üzemi dugasz szükséges. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg. A rendszer a kapcsolószekrény belső oldalán csavaros csatlakozással vagy direkt rugós csatlakozással van ellátva. A szereléshez a vizsgálódugaszsort egészen egyszerűen be kell csavarozni egy fali kivágásba. A rendszer választhatóan szabványos csatlakozódugasszal vagy kisméretű csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.

FAME 2 dugaszolható vizsgálórendszer

Az üzemi dugasz nélküli FAME 2 vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. Ehhez a kapcsolási pontokat előzetesen konfigurálni lehet a dugaszban található érintkezőnyelvek hosszai révén. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugasz dugaszolható áthidalásai valósítják meg. A rendszer a FAME 1 változathoz hasonlóan csavaros és direkt rugós csatlakozású változatban is kapható. A szereléshez a rendszer fali kivágásba vagy a speciális vizsgálódugaszsoroknak köszönhetően kalapsínre rögzíthető. A FAME 2 választhatóan szabványos csatlakozódugasszal vagy meghatározott bepattintási pozíciókkal ellátott elforgatható fogantyús csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.

FAME 3 dugaszolható vizsgálórendszer

Az üzemi dugasz nélküli FAME 3 vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg. A FAME 3 gyűrűs kábelsarus csatlakozóval van felszerelve a kapcsolószekrény belső oldalán. A szereléshez a rendszer fali kivágásba rögzíthető. A rendszer választhatóan szabványos csatlakozódugasszal, kisméretű csatlakozódugasszal vagy meghatározott bepattanási helyzetekkel ellátott elforgatható fogantyús csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.

FAME 3 RACK dugaszolható vizsgálórendszer

Az üzemi dugasz nélküli FAME 3 RACK vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. Ehhez a kapcsolási pontokat előzetesen konfigurálni lehet a moduláris vizsgálódugaszsorban. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Üzemi dugaszra nincs szükség. A FAME 3 RACK elveszíthetetlen csavarral ellátott gyűrűs kábelsarus csatlakozóval van felszerelve a kapcsolószekrény belső oldalán. A szereléshez a rendszer fali kivágásba vagy 19“ méretű állványba rögzíthető. A FAME 3 RACK rendszer modularitása révén a vizsgálódugaszsorokat kettő-négy magassági egységgel és különböző számú pólussal lehet kiképezni. A rendszer meghatározott bepattanási helyzetekkel ellátott elforgatható fogantyús csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.

A FAME 3 SL rendszer vizsgálódugaszsora és vizsgálódugaszai

FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszer

FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszer

A FAME 3 SL a FAME 3 rendszer kompakt változata. Ennek elérésére a FAME 3 SL egyedi, különböző színű és helytakarékos blokkokban egyesíti az áram- és feszültségváltók, valamint az indító- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának bonyolult kapcsolási műveleteit. A rendszerek működésmódja messzemenőkig azonos. Egyebekben csak a vizsgálódugaszsor szerelésében és a vizsgálódugaszok kezelésében különböznek.

A dugaszolható vizsgálórendszerek és mérőváltó-bontókapcsok termékbrosúrája

A dugaszolható vizsgálórendszerek termékbrosúrája

Letöltések

Nyomtatható anyagokat szeretne kapni dugaszolható vizsgálórendszereinkről? A következőkben megtalálja a dugaszolható vizsgálórendszerekről szóló termékbrosúránkat. Ezekben áttekintést kaphat a különböző FAME dugaszolható vizsgálórendszerekről, valamint a mérőváltó-bontókapcsok választékáról.