Az új nagysebességű dugaszolható csatlakozó először teszi lehetővé az adatátvitelt akár 28 Gbit/s sebességgel. Ez a teljesítményugrás az intelligens alkatrész-architektúrának és a minőségorientált gyártásnak köszönhetően ma már valósággá vált. Itt kiváló minőségű anyagokat és érintkezőfelületeket használunk. A meghonosodott piaci szabványok betartása mellett ügyfeleink számára most teljesen új tervezési lehetőségeket kínálunk.
árnyékolt SMD késsor, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 32, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás