DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11
-
DC töltőkábel
1236824
CHARX connect compact, CCS 2. típus, DC töltővezeték, 40 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 6 m, fekete, egyenes, csatlakoztatott PP érintkezővel, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez
Termékrészletek
Terméktípus | DC töltőkábelek |
Termékcsalád | CHARX connect compact |
Technológia | Combined Charging System |
Alkalmazás | elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez |
elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető | |
Felszerelés | csatlakoztatott PP érintkezővel |
analóg hőmérséklet-érzékelőkkel | |
Töltőszabvány | CCS 2. típus |
Töltés üzemmód | 4-es mód |
Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
Jelölőcímke | 8,9 mm x 28,9 mm (ügyféllogó rendelhető) |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
Hőmérséklet-felügyelet | 2x Pt 1000 |
Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés) | |
A töltőáram fajtája | DC |
Töltőáram | 40 A DC |
Töltőteljesítmény | 40 kW |
Méretezési feszültség | 1000 V |
Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Mennyiség | 3 (PE, DC+, DC-) |
Méretezési feszültség | 1000 V DC |
Méretezési áram | 40 A (55 °C-ig) |
Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Méretezési feszültség | 30 V AC |
Méretezési áram | 2 A |
Kódolás | 1500 Ω (PE és PP között) |
Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
Szenzortípus | Pt 1000 |
Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
Felhelyezés helye | Érzékelő a DC-érintkezőkön |
Lekapcsolási hőmérséklet | 90 °C ±1 K (1346,5 Ω Pt 1000-értéknek felel meg) |
Hosszútávú stabilitás | 0,06 % (1000 óra után, 130 °C-on) |
Ajánlott mérőáram | 1 mA (1 V 0 °C esetén) |
Együttható | 3850 ppm/K |
Környezeti hőmérséklet | -50 °C ... 130 °C (Üzemeltetés) |
Jármű-töltőcsatlakozó | |
Szélesség | 71 mm |
Magasság | 144 mm |
Mélység | 243 mm |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szín (Megfogható rész) | szürke (7042) |
Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
Szín (Védősapka) | fekete (9005) |
Szín (Kábelek) | fekete (9005) |
Anyag (Jármű-töltőcsatlakozó) | Műanyag |
Anyag (Vezeték, külső köpeny) | TPE-U |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Megjegyzés | A töltőkábel színe és fényessége eltérő lehet. |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Csatlakozó fej) |
Vezetékhossz | 6 m ±45 mm |
Vezetékszabványok/-rendelkezések | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Vezeték tömege | max. 364,00 kg/km |
Vezetéktípus | 6. osztály |
Vezetékfajta | egyenes |
Vezetékfelépítés | 3 x 6,0 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Vezeték külső átmérője | 14,90 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | TPE-U |
A szigetelés csupaszolási hossza | 140 mm ±10 mm |
Csupaszolási hossz | 140 mm ±10 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 0,0033 Ω/m (egy vezetékérre vonatkozóan, 20 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
Hajlítási sugár | min. 111,8 mm (7,5x átmérő) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
Dugaszerő | < 100 N |
Húzóerő | < 100 N |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Jármű-töltőcsatlakozó) | IP54 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-3 |
Cikkszám | 1236824 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBAAN |
Termékkulcs | XWBAAN |
GTIN | 4063151342449 |
Tömeg/db (csomagolással) | 120 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 120 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
SCIP | 1947d8ad-a125-41e9-8f43-c6ccf200d0bc |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC töltésvezérlő 1624130
-
EV-LABEL-K - Címke 1309761
-
EV-LABEL-L - Címke 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC teljesítménymodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1296467
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51