DC/AC inverter a kalapsínhez

DC/AC inverter

A QUINT POWER termékcsalád új DC/AC invertere az egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Ezzel a kompakt feszültségátalakítóval most először kínálunk megoldást a váltakozó áramnak az egyenáramú alkalmazásokban történő előállításához.

Önnek nyújtott előnyök

  • Világszerte alkalmazható a kimeneti váltakozó feszültség jelkapcsonkénti manuális kiválasztása révén
  • Tiszta szinuszos jel a kimeneten
  • USB interfész pl. ipari PC-k csatlakoztatásához
  • Párhuzamosan kapcsolható a különböző alkalmazásokhoz
  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén

Párhuzamos kapcsolás szinkronizált kimenetekkel

Az inverter lehetőséget kínál Önnek két készülék párhuzamos kapcsolására. Ezzel egyrészt növelheti berendezései üzembiztonságát a tápellátás kimaradása esetén (redundancia), másrészt kihasználhatja a teljesítmény növelésének lehetőségét. Az inverter alkalmazásával meg lehet duplázni a kimeneti teljesítményt.
A fázishelyzetet mindkét üzemmódban szinkronizálni lehet a két DC/AC inverter közötti kommunikáció segítségével.

QUINT DC/AC inverterek párhuzamos kapcsolása

QUINT DC/AC inverterek párhuzamos kapcsolása

3 fázisú hálózat hajtásalkalmazásokhoz

Egy háromfázisú hálózat létrehozásához három invertert kell párhuzamosan kapcsolni. A három DC/AC inverter valós idejű kommunikációt folytat egymással, és ezáltal szinkronizálják a 120°-os fáziseltolódást. Ezáltal háromfázisú váltakozó áramú hajtásokat is lehet üzemeltetni.

3 fázisú hálózat QUINT DC/AC inverterrel

3 fázisú hálózat QUINT DC/AC inverterrel