A QUINT POWER termékcsalád új DC/AC invertereivel kompakt megoldást kínálunk váltakozó áram előállításához egyenáramú alkalmazásokban. A kimeneten tiszta szinuszos feszültséget és folyamatosan kiváló minőségű áramot ad le. Az inverter ezenfelül a feszültségre érzékeny fogyasztók problémamentes tápellátását is garantálja.
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
-
DC/AC inverter
1067325
QUINT INVERTER, Kalapsínre szerelés, bemenet:24 V DC, kimenet:1AC / 600 VA, tiszta szinuszos.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Bementi feszültség tartomány DC | 20 V DC ... 30 V DC |
| Áramfelvétel | típ. 23 A |
| max. 28 A |
| Hatásfok | > 86 % (120 V AC) |
| > 87 % (230 V AC) | |
| Kimeneti feszültség | 120 V AC ±2 % (100 V AC / 6 A...130 V AC / 4,6 A) |
| 230 V AC ±2 % (200 V AC / 3 A...240 V / 2,5 A) | |
| Kimeneti feszültség alakja | tiszta szinuszos |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A (120 V AC) |
| 2,6 A (230 V AC) | |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | típ. 21 W (120 V AC) |
| típ. 21 W (230 V AC) | |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | típ. 72 W (120 V AC) |
| típ. 66 W (230 V AC) | |
| névleges kimeneti frekvencia | 60 Hz 50 Hz ±0,5 % |
| Csökkenés (derating) | 50 °C ... 60 °C (2,5 %/K) |
| Látszólagos teljesítmény | 600 VA |
| Hatásos teljesítmény | 480 W |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,8 |
| Csúcstényező | 2,8 |
| Torzítási tényező (THD) | < 3 % (lineáris terhelés) |
| < 8 % (nemlineáris terhelés) | |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
| max. 3 | |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Túlterhelhetőség Hálózati üzem | 105 % (tartós) |
| 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, utána lekapcsolás) | |
| Elektronikus áramkorlátozás | > 2,5 x IN (> 200 ms) |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| tömör (AWG) | 30 ... 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| tömör (AWG) | 30 ... 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Jel | |
| Pozíció | 3.x |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| tömör (AWG) | 30 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Interfész | USB (Modbus/RTU) |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | MINI-USB , B-típus |
| Csatlakozójelölés | 5.1 |
| Reteszelés | Csavar |
| Átviteli fizika | USB 2.0 |
| Tulajdonságok | reteszelhető |
| Max. vezetékhossz | 3 m |
| Galvanikus leválasztás | igen |
| Interfész | Parallel Port |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Csatlakozójelölés | 5.2 |
| Reteszelés | Rögzítőkampó |
| Galvanikus leválasztás | igen |
| Jelbemenet Start | |
| Csatlakozójelölés | 3.6 |
| Jelzés megnevezés | Start 230V |
| Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
| Magas szintű jel | Nyitott (> 200 kΩ a Start és SGnd között) |
| Jelbemenet Start | |
| Csatlakozójelölés | 3.7 |
| Jelzés megnevezés | Start 120V |
| Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
| Magas szintű jel | Nyitott (> 200 kΩ a Start és SGnd között) |
| Jelbemenet Remote | |
| Csatlakozójelölés | 3.8 |
| Jelzés megnevezés | Remote |
| Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
| Magas szintű jel | Nyitott (> 35 kΩ a Remote és az SGnd között) |
| Jelkimenet AC OK | |
| Csatlakozójelölés | 3.2 |
| Jelzés megnevezés | AC OK |
| Jelzés formája | LED (zöld) |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld |
| Jelkimenet DC OK | |
| Csatlakozójelölés | 3.3 |
| Jelzés megnevezés | DC OK |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld |
| Jelkimenet Alarm | |
| Csatlakozójelölés | 3.1 |
| Jelzés megnevezés | Riasztás |
| Jelzés formája | piros LED |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | piros |
| Jelkimenet P > PN | |
| Csatlakozójelölés | 3.4 |
| Jelzés megnevezés | P>Pn |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld |
| Jelkimenet Parallel run | |
| Csatlakozójelölés | 3.5 |
| Jelzés megnevezés | Parallel run |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| SGnd jelföld | |
| Csatlakozójelölés | 3.9 |
| Funkció | Jelföld |
| Viszonyítási potenciál | a jelbemenetekre és -kimenetekre |
| Fázisok száma | 1 |
| Termékcsalád | QUINT INVERTER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 532525 h (40 °C) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 180 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % |
| Ütésállóság | 20g tengelyenként (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-2-201 | II |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-4 szerint |
| Zavarállóság | Zavartűrés az EN 61000-6-2 szerint |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Kimenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| ± 2 kV (USB) | |
| Megjegyzés | „A” kritérium („B” az USB-hez) |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | ± 1 kV (szimmetrikus) |
| ± 2 kV (aszimmetrikus) | |
| Kimenet | ± 2 kV (szimmetrikus) |
| ± 4 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Jel | 10 V |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
| Frekvencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Jel | 30 A/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 1067325 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMII45 |
| Termékkulcs | CMII45 |
| GTIN | 4055626737003 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 834 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 525 g |
| Vámtarifaszám | 85044085 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040202 |
| ECLASS-15.0 | 27040202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001747 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0ca010f8-3c23-4d21-b5d9-0cb3d1a696c5 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 55,09 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adapter 1205351
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Adatkábel 2908217
-
UWA 130 - Szerelőadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907919
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Konfigurációs szoftver 1252232
Az Ön előnyei
Világszerte alkalmazható a kimeneti váltakozó feszültség jelkapcsonkénti manuális kiválasztása révén
Tiszta szinuszgörbe a kimeneten
USB interfész pl. ipari PC-k csatlakoztatásához
Párhuzamosan kapcsolható a különböző alkalmazásokhoz
Helytakarékos a kompakt kialakítás révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51