SACC-MS-5SC SH SCO
-
Dugaszolható csatlakozó
1432648
Dugaszolható csatlakozó, 5-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, Rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben