SACC-M12MS-4SC SH - Dugaszolható csatlakozó
1513253

Dugaszolható csatlakozó, 4-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben