SACC-M12FS-4SC SH
-
Dugaszolható csatlakozó
1513279
Dugaszolható csatlakozó, 4-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben