SACC-FS-5SC SH SCO - Dugaszolható csatlakozó
1432664

Dugaszolható csatlakozó, 5-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, Rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben