PPC 4/8 - COMBI toldó
3044408

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

COMBI toldó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek