VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1424151

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: X, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Buszvezeték, kábelhossz: 2 m, Ethernet, 10 Gbit, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával