UTTB 4-TG - Bontókapocs
3044720

Bontókapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, Bontózóna, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kettős működtetőnyílás az alsó szinten