cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| felső emelet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| felső emelet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| középső szint | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| bontókapocsként, menetes rézcsappal | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA14.0014UUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| középső szint | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| bontókapocsként, menetes rézcsappal | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |