DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TCSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |