TC MGUARD RS4000 4G ATT VPN - Router
1010463

Biztonsági készülék, AT&T (USA) számára készült verzió, WAN és 4G mobiltelefon interfész, SD-kártyahely, 10 VPN-alagút, intelligens tűzfal teljes funkcióterjedelemmel, router NAT/1:1-NAT-tal, opcionális CIFS Integrity Monitoring, 4 portos menedzselhető switch

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beépített 4 portos switch
A lehető legnagyobb biztonság IPsec protokollal Layer 3 szinten
Webalapú menedzsment, SNMP
Cserélhető konfigurációs memória
RS-232 interfész COM server funkcióval, soros készülékek egyszerű integrálásához
Rugalmas routing
Max. 10 párhuzamos VPN-alagút (opcionálisan max. 250, kiegészítő licenccel)
Támogatja az aktuális tanúsítványokat, például az x509.v3-at
Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
Bővített hőmérséklet-tartomány