FL TIMESERVER NTP - Rádiós modul
1107132

GNSS vevő és NTP és NTS (Network Time Protocol, Network Time Security) időszolgáltató szerver Ethernet hálózatokhoz, időt, dátumot és helyszínadatokat fogad a GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou rendszeren keresztül, tápellátás: PoE (af) vagy 24 V DC, beépített antenna, IP68 védettségű ház

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Nagy rendelkezésre állás a különböző műholdas rendszereknek köszönhetően
Automatikus átkapcsolás a GPS, Galileo, GLONASS és BeiDou között
Robusztus IP68 védettségű ház beépített antennával, egyszerűen telepíthető a kapcsolószekrényen kívül
Gyors és kedvező költségű csatlakoztatás csupán egyetlen Power over Ethernet kábellel
Precíz pozíció-meghatározás webalapú menedzsmenttel, SNMP, NMEA vagy JSON adatfolyammal
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Maximális kiberbiztonság az NTS-nek (Network Time Security) köszönhetően

Gyakran ismételt kérdések


Milyen idő bocsát rendelkezésre a készülék?

Az UTC koordinált világidőt (Coordinated Universal Time) bocsátja rendelkezésre az NTP-protokollon keresztül. Az időzónát, a nyári és a téli időt helyben, a végkészülékeken (NTP-klienseken) kell beállítani.


Hogyan állíthatom vissza gyári beállításokra a készüléket?

Kapcsolja be a készüléket. Várja meg, amíg elindul a készülék. Ezt arról ismerheti fel, hogy az US-LED világít, míg a LOCK-LED villog vagy világít.
Tartsa lenyomva a reset gombot (2) pontosan 10 másodpercig.
A készülék ezután újraindul a gyári ... Bővebben

Kapcsolja be a készüléket. Várja meg, amíg elindul a készülék. Ezt arról ismerheti fel, hogy az US-LED világít, míg a LOCK-LED villog vagy világít.
Tartsa lenyomva a reset gombot (2) pontosan 10 másodpercig.
A készülék ezután újraindul a gyári beállításokkal. Az IP-címe 192.168.0.254.

Kevesebb