A TC MGUARD... biztonsági készülékek mGuard technológiájú ipari mobiltelefon-routerek. A routerek így távkarbantartási infrastruktúraként szolgálnak a gépek és berendezések interneten keresztüli biztonságos összekötéséhez. Egy nagy sebességű mobiltelefon-interfész és egy 4 portos switch van integrálva egy kompakt fém készülékházban. A világszerte megbízható távolsági kommunikáció 4G LTE, illetve UMTS és CDMA hálózatokon keresztül valósul meg. Konfigurációs memóriaként használható SD-kártya segítségével a készülékek egyszerűen és gyorsan üzembe helyezhetők vagy kicserélhetők. A készülékek pufferelt valós idejű órát és Trusted-Platform modult (TPM) tartalmaznak a biztonságos kulcselőállítás és -kezelés érdekében.
TC MGUARD RS2000 4G ATT VPN
-
Router
1010464
Biztonsági készülék, AT&T (USA) számára készült verzió, 4G mobiltelefon interfész, SD-kártyahely, 2 VPN-alagút, tűzfal egyszerű konfiguráláshoz, router NAT/1:1-NAT-tal, 4 portos switch
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 45 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 114 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Anyag (Ház) | Fém |
Jel | Ethernet |
Webszerver | igen |
Alapfunkció | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
Csatlakozási mód | RJ45 |
A csatornák száma | 4 |
Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
Soros átviteli sebesség | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s |
Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
Átviteli távolság | 15 m |
Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 8 adat, 1/2 stop, nincs/páros/páratlan paritás |
Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff vagy hardver handshake RTS/CTS |
Rádió | |
Az interfész leírása | LTE (FDD) / UMTS |
Frekvenciatartomány | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
850 MHz (LTE B5) | |
1700 MHz (LTE B4) | |
1900 MHz (LTE B2) | |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
Adatsebesség | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
SIM-interfész | 1,8 Volt, 3 Volt |
UMTS | HSPA 3GPP R9 |
LTE | CAT4 |
Országtámogatás | USA |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkció | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
Rendszerkövetelmények | |
Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
Digitális | |
A bemenet leírása | Digitális bemenet |
Bemenetek száma | 3 |
Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
Bemenő áramjel | 5 mA |
Jel | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenet, ohmos terhelés |
Kimenetek száma | 3 |
Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
Kimeneti jel áram | ≤ 125 mA (Rövidzárálló) |
Terméktípus | Biztonsági router a kalapsínhez |
Alkalmazás | Ethernet |
RS-232 | |
MTTF | 582 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
271 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
114 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Biztonsági funkciók | |
1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
VPN alagutak száma | 2 (fix, IPSec (IETF szabvány)) |
Hitelesítés | X.509v3 tanúsítványok RSA-val vagy PSK-val |
Adatintegritás | MD5, SHA-1 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) támogatás | Szerver vagy Relay Agent |
Szűrés | Bejövő vagy kimenő forgalom |
Firewall adatáramlási sebesség | max. 124 Mbit/s (Router üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok, kétirányú átbocsátóképessége) |
max. 58 Mbit/s (Rejtett üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok kétirányú átbocsátóképesség) | |
Firewall szabályok | egyszerűsített 2-kattintásos állapottartó felügyelő tűzfal |
Alapfunkció | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP alagút / ESP szállítás |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | a 802.2 protokoll szerint |
Network Time Protocol (NTP) kliens | Ügyfél |
Remote Syslog Logging | külső szerverre |
Útvonal kijelölés | Alapértelmezett útválasztás |
NAT | |
1:1-NAT | |
Porttovábbítás | |
Titkosítási eljárás | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN) áramlási sebesség | max. 40 Mbit/s (Router üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) |
max. 26 Mbit/s (Rejtett üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) |
Galvanikus leválasztás | VCC // PE |
A hálózat típusa | Mobiltelefon |
Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1 kV (50 Hz, 1 perc, gyártói nyilatkozat) |
Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1 kV (50 Hz, 1 perc, gyártói nyilatkozat) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 11 V DC ... 36 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
Jellemző áramfelvétel | < 320 mA (24 V DC) |
Maximális áramfelvétel | 1,8 A (11 V DC esetén (beleértve 3 x 125 mA a kimenetekre)) |
Funkció | |
Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP |
Tápellátás | |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | A VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 központi szabvány szerint |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
USA rádióengedély, FCC | |
Tanúsítvány | N7NHL7588 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Térerő: | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | ± 2,2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Jel | ± 2,2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Bemenet | ± 0,5 kV (DC tápellátás) |
Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 1010464 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC424 |
Termékkulcs | DNC424 |
GTIN | 4055626483887 |
Tömeg/db (csomagolással) | 645,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 645,8 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Optikai kábeles jelátalakító 2902853
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licensz 2700194
-
FL TIMESERVER NTP - Rádiós modul 1107132
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Beépített 4 portos switch
A lehető legnagyobb biztonság IPsec protokollal Layer 3 szinten
Webalapú menedzsment, SNMP
Cserélhető konfigurációs memória
RS-232 interfész COM server funkcióval, soros készülékek egyszerű integrálásához
Rugalmas routing
2 párhuzamos VPN-alagút
Támogatja az aktuális tanúsítványokat, például az x509.v3-at
Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
Bővített hőmérséklet-tartomány
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51