Biztonsági relék IO-linkkel vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz, SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 2 érzékelő áramkör, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Biztonsági relék
A TÜV által tanúsított, kényszervezetett érintkezőjű biztonsági reléink maximális biztonságot kínálnak egy és három közötti számú rögzített biztonsági funkcióhoz. A helyigénytől függően miniatűr, akár 6 mm széles kialakítású relék is kaphatók.
Sorkapocs biztonsági félvezető-kimenetek tesztpulzusainak szűrésére, beállítható szűrőértékekkel (20 µF/86 µF), valamint EMC szűrésre 24 V-os jelek EMC-szűrésére 2 A áramerősségig.
Egy- vagy kétcsatornás érintkezőbővítés, 5 záróérintkező és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, az alapkészülékkel együtt 4-es PL e kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, biztonsági leválasztás, szélesség: 35 mm, dugaszolható direkt rugós sorkapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz, védőajtókhoz, fényfüggönyökhöz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, keresztzárlat felismerése, újraindítható, elejtési/meghúzási késleltetés 0,2 s ... 60 s , 2 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz, védőajtókhoz, fényfüggönyökhöz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, keresztzárlat felismerése, újraindítható, elejtési/meghúzási késleltetés 0,2 s ... 60 s , 2 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Egy- vagy kétcsatornás érintkező bővítés, 5 záróérintkező és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, az alapkészülékkel együtt 4-es PL e kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, biztonsági leválasztás, szélesség: 35 mm, dugaszolható csavaros kapocs
10 darabos készlet, biztonsági relé a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletéhez SIL 3 vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, 2 csatornás üzem, 3 engedélyező áramkör, névleges bemeneti feszültség: 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz, valamint felvonó-alkalmazásokhoz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális indítás, keresztzárlat felismerése, 3 engedélyező áramkör, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1- vagy 2-csatornás üzem, manuális, felügyelt indítás, a keresztbekötés felismerése, 1 engedélyező áramút, USS = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs
Interfészmodul nyitó-/záró érintkezőkkel rendelkező több biztonsági szenzor vagy biztonsági kapcsoló PSR-SDC4 biztonsági reléhez történő csatlakoztatására, csavaros csatlakozással
Új termékek
Három termékcsalád különböző gépészeti alkalmazásokhoz
Kompakt biztonsági reléink teljesítik a gépgyártási alkalmazások világszerte érvényes követelményeit. Elsősorban az élelmiszer- és csomagolástechnika, valamint a szerelőgépek területén alkalmazhatók.
Biztonsági relék 6 mm-es beépítési szélességtől
PSRmini rendkívül kisméretű biztonsági relék
A PSRmini biztonsági relék a legkeskenyebbek a piacon. A PSRmini biztonsági relék akár 70%-kal kevesebb helyet igényelnek a kapcsolószekrényben, a teljesítmény korlátozása nélkül.
- Biztonsági relék nagy választéka olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás, a fényfüggönyök, a biztonsági ajtók, a kétkezes vezérlés és sok minden más
- 6 mm és 12 mm keskeny ház
- Biztonsági relé 1 − 3 engedélyező útvonallal
- Kapható érintkező bővítés is 5 engedélyező útvonallal
- Csavaros vagy húzó rugós csatlakozás
Biztonsági relék a piacon szokásos kialakítással
PSRclassic hagyományos biztonsági relék
A hagyományos PSRclassic biztonsági relék a változatok és funkciók nagy számával tűnnek ki. A házszélesség megfelel a piacon szokásos általános méreteknek.
- Biztonsági funkciók nagy választéka, mint például a vészleállítás, a fényfüggönyök, a biztonsági ajtók, a kétkezes vezérlés és sok minden más
- Házszélesség 17,5 mm-től
- Változatok nagy választéka
- Max. 8 engedélyező útvonallal kapható
- Csavaros vagy rugós csatlakozás
Multifunkciós biztonsági relé max. két beállítható biztonsági funkcióval
PSRuni multifunkcionális biztonsági relé
A PSRuni multifunkciós biztonsági relével akár két biztonsági funkció is felügyelhető egyetlen készülékkel. A szokásos biztonsági funkciók átfogó megvalósítása lehetővé teszi a rugalmas konfigurálást és az egyedi követelményekhez való hozzáigazítást.
- Konfigurálás közvetlenül a készüléken forgó kódkapcsolókon keresztül
- A szokásos biztonsági funkciók megvalósítása, mint például: vészleállítás, fényfüggöny
- Két független áramkör felügyelete
- Beépítési szélesség: 22,5 cm
- Direkt rugós csatlakozástechnika
Kompakt, moduláris biztonságtechnika a gépgyártás számára
Gépgyártóként Ön ismeri piacának dinamikáját és követelményeit. A funkcionális biztonság egyre nagyobb szerepet játszik. Ebben fontos szerepet játszanak a szabványok és irányelvek. PSR mini biztonsági reléinkkel új, számos előnnyel járó biztonsági koncepciókat alakíthat ki:
- A számos szenzorral és aktorral való kompatibilitás kiterjeszti az alkalmazási lehetőségeket, különösen a gépgyártási alkalmazásokban
- Lehetővé válik az alkalmazásoknak az ISO 13849 szerinti max. PL e jósági fokú, ill. az IEC 62061 szerinti max. SIL 3 biztonsági szintű megvalósítása
- Minden biztonságtechnikai termékünkhöz megszereztük a TÜV tanúsítást, és a globális piac által megkövetelt számos további engedélyt is
- A Phoenix Contact biztonsági relékbe épített relétechnológiája a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően maximális funkcionális biztonságot kínál
- Az akár 6 mm beépítési szélességű és egy engedélyező útvonallal ellátott biztonsági reléink alkalmasak a moduláris biztonsági koncepciók megvalósítására