PSR-SCP- 24DC/SIM4
-
Biztonsági relék
2981936
Interfészmodul nyitó-/záró érintkezőkkel rendelkező több biztonsági szenzor vagy biztonsági kapcsoló PSR-SDC4 biztonsági reléhez történő csatlakoztatására, csavaros csatlakozással
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 kétcsatornás záró / nyitó bemenet
Kat. 3/PL d szintig az EN ISO 13849-1 szerint, az IEC 61508 szerinti SIL 2 szintig (a PSR-SDC4 masterrel együtt)
4 PLC diagnosztikai kimenet a biztonsági szenzorok kapcsolási állapotának kiértékeléséhez
4 állapotjelző LED a mindenkori szenzorokhoz / kapcsolókhoz
PSR-TBUS csatlakozás