PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2 - Bővítőmodul
1442026

Egy- vagy kétcsatornás érintkezőbővítés, 5 záróérintkező és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, az alapkészülékkel együtt 4-es PL e kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, biztonsági leválasztás, szélesség: 35 mm, dugaszolható direkt rugós sorkapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Öt engedélyező, egy jelző- és egy visszajelző áramkör
1 és 2 csatornás vezérlés
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint