PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Bővítőmodul
1442021
Egy- vagy kétcsatornás érintkező bővítés, 5 záróérintkező és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, az alapkészülékkel együtt 4-es PL e kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, biztonsági leválasztás, szélesség: 35 mm, dugaszolható csavaros kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Bővítőmodul |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 25 ms (Us esetén / A11/A12 kapcson keresztül történő vezérlésnél) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (Us esetén / A11/A12 kapcson keresztül történő vezérlésnél) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 1 s |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pössz max = 2,3 W + 14,4 W) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Digitális: A11, A12 | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 2 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 39 mA |
| Relé: Engedélyező áramutak (23/24 ... 63/64) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 5 |
| Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Relé: Jelzőáramkör (71/72) | |
| A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 jelzőáramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 36 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A (gL/gG) |
| Relé: Visszajelző áramág (11/12) | |
| A kimenet leírása | 2 NC sorba kötve, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | max. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | max. 3 A |
| Kapcsolási képesség | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 3 A |
| Négyz. Összegáram | 9 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Kimeneti biztosító | 3 A (gL/gG) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Üzemi feszültség kijelző | 2 x zöld LED |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A csökkenést (derating) figyelembe kell venni |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1442021 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA152 |
| Termékkulcs | DNA152 |
| GTIN | 4063151824303 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 254,81 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 230,76 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0d85bfa1-8b1e-4bfe-875d-07ff0e58a689 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 6,391 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Öt engedélyező, egy jelző- és egy visszajelző áramkör
1 és 2 csatornás vezérlés
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51