ME 22,5 OT-MSTBO GYWH - Készülékház felső része
2853912

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része alapsávval ellátott dugaszolható csatlakozókhoz, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: szürkésfehér (hasonló RAL 9002)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel