ME 12,5 OT-MSTBO KMGY
-
Készülékház felső része
2854775
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része alapsávval ellátott dugaszolható csatlakozókhoz, szélesség: 12,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Házsorozat | ME |
| Termékcsalád | ME 12,5.. |
| Max. pólusszám | 12 (raszterméret: 3,5 mm) |
| 8 (raszterméret: 5 mm) | |
| A készlet tartalma: | 2907428 ME 12,5 OT-MSTBO SET |
| Sorok száma | 2 |
| Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 4 |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,6 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 45,85 mm |
| Mélység az alsó rész felfekvő felületétől mérve | 38,5 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház felső része | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Hőmérséklet | 125 °C |
| Ellenőrzés ideje | 1 h |
| Erő | 20 N |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 10 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
| NYÁK-rögzítés módja | Betolható fiók |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Reteszelés a készülékház alsó részével |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 2854775 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHAAD |
| Termékkulcs | ACHAAD |
| GTIN | 4017918207892 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 9,91 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,99 g |
| Vámtarifaszám | 85472000 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278322
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1769061
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200490
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200252
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1861044
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1861057
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200357
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2201390
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2854283
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L GY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200238
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200363
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2201391
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2735632
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2854296
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2908964
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1945643
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2908951
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BUGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2853132
-
PSPT 2,5/ 2-ST BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203510
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202346
-
PSPT 2,5/ 2-ST YE - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203438
-
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203509
-
PSPT 2,5/ 2-ST GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203437
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200484
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200334
-
ME B-12,5 MSTBO KMGY - Vakdugó 2854801
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
ME-SAS MINI - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2200456
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51