MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
2201390

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1L, raszterméret: 5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Bal oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges