ME B-12,5 MSTBO KMGY
-
Vakdugó
2854801
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MSTBO), szélesség: 10 mm, magasság: 19,06 mm, mélység: 12,29 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint