BC 161,6 UT HBUS BK
-
Készülékház alsórész
2278500
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház alsó rész, rögzítő lábbal, szélesség: 161,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 48,9 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 16
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
| Háztípus | Moduláris épületinstallációs ház |
| Házsorozat | BC |
| Termékcsalád | BC 161,6.. |
| Max. pólusszám | 0) |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 161,6 mm |
| Magasság | 89,7 mm |
| Mélység | 48,9 mm |
| Osztásegység | 9 TE |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (A készülékház alsó része) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag Készülékház alsó része | PC |
| Anyag Foglalatrögzítő | POM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | < 400 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
| Redukciós tényező | 1 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 16,95 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
| Redukciós tényező | 0,84 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 14,2 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
| Redukciós tényező | 0,72 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 12,2 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
| Redukciós tényező | 0,6 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 10,2 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
| Redukciós tényező | 0,48 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 8,1 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
| Redukciós tényező | 0,38 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 6,4 W |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Védettségi IP-kód eredmény | IP20 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 9 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelhető / falra szerelhető |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 2278500 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHBAA |
| Termékkulcs | ACHBAA |
| GTIN | 4046356299497 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 90,11 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 82,58 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Készülékház felső része 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Készülékház felső része 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Készülékház felső része 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Készülékház felső része 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Készülékház felső része 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Készülékház felső része 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Készülékház felső része 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Készülékház felső része 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Készülékház felső része 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Készülékház felső része 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Készülékház felső része 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Készülékház felső része 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Készülékház felső része 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Készülékház felső része 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Készülékház felső része 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Készülékház felső része 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Készülékház felső része 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Készülékház felső része 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Készülékház felső része 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Készülékház felső része 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Készülékház felső része 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Készülékház felső része 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Készülékház felső része 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Készülékház felső része 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Készülékház felső része 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Készülékház felső része 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Készülékház felső része 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Készülékház felső része 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Készülékház felső része 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Készülékház felső része 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Készülékház felső része 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Készülékház felső része 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Készülékház felső része 2278526
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Készülékház fedél 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Készülékház fedél 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Készülékház fedél 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Készülékház fedél 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Készülékház fedél 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Készülékház fedél 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliabillentyűzet 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliabillentyűzet 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Behelyezhető betét 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51