BC 161,6 DKL S TRANS WH - Készülékház fedél
1252988

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, átlátszó billenő fedél, leplombálható, szélesség: 161,6 mm, magasság: 45 mm, mélység: 8 mm, szín: átlátszó

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő