SACC-CI-M12FS-17CON-SH TOR 32X
-
Érintkezőtartó
1239847
Érintkezőtartó, 17-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Terméktípus | Érintkezőbetét |
Alkalmazás | Jel |
Pólusszám | 17 |
Tömítés van | igen |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V |
IN névleges áramerősség | 1,5 A |
Vizsgálófeszültség | 0,8 kV |
Csatlakozási mód | THR forrasztócsatlakozás |
Anyag Érintkezőtartó | PPA |
Anyag Érintkező | CuZn |
Anyag Érintkezőfelület | Au |
Anyag Tömítés | FKM |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 (megfelelően dugaszolva és reteszelve) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) |
Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Csomagolás módja | Heveder |
Kiszállítási állapot | beültető párnával |
Cikkszám | 1239847 |
Csomagolási egység | 100 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCBF |
Termékkulcs | ABQAGH |
GTIN | 4063151459840 |
Tömeg/db (csomagolással) | 8,08 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3,483 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
PROT-M12 FB - Zárócsavar 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Készülékház-tömszelence 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Készülékház-tömszelence 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Készülékház-tömszelence 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Készülékház-tömszelence 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Készülékház-tömszelence 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Készülékház-tömszelence 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Készülékház-tömszelence 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Készülékház-tömszelence 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Készülékház-tömszelence 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027678
Az Ön előnyei
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51