SACC-FP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence
1027678

Készülékház-tömszelence, Aljzat, M12-Push-pull külső reteszelés, THR és hullámforrasztás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártófüggetlen M12-es Push-Pull reteszelőrendszer a lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állásért
Készülékek és rendszerek egyszerű és gyors kábelezése nehezen hozzáférhető területeken
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel
Rugalmas szerelés a nyomtatott áramköri lapra: kétrészes dugaszolható csatlakozók hullám- és THR-forrasztáshoz
Kompatibilitás a csavaros és direkt rugós csatlakozással