SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP
-
Készülékház-tömszelence
1419631
M12 menetes hüvely toleranciakiegyenlítő funkcióval, egyenes, THR-képes M12-es aljzatok érintkezőbetéteihez. 1,7 mm ... 2,5 mm-es előlapi falvastagságokhoz.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tűréskiegyenlítő funkció a nyomtatott áramköri lap és a készülékház között
Megelőzi az erőhatásokat a forraszhelyeken
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Opcionális porttömítés védősapka nélkül