UK 16 N-FE
-
Átvezető sorkapocs
3048290
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 76 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete/sárga
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,43 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| 1. emelet felül 1 alul 1 | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M4 |
| Megjegyzés | kapocshely: |
| Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Idomszer | B7 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 14 ... 4 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 4 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 12 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 16 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 16 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Névleges áram | 76 A |
| Maximális terhelőáram | 101 A (25 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| Szélesség | 12,2 mm |
| Fedélszélesség | 1,5 mm |
| Szín | fekete/sárga |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 16 mm² | 1,92 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 10 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 25 mm² / 4,5 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 3048290 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1211 |
| Termékkulcs | BE1211 |
| GTIN | 4046356762687 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 23,74 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 23,74 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBI 10-12 - Fix átkötőhíd 0203454
-
EB 10-12 - Behelyezhető átkötőhíd 3006137
-
D-UK 16 - Lezárófedél 3006027
-
EA 7-WS - Fedél 0800747
-
EA 7 - Fedél 1024250
-
TS-K - Elválasztó lap 1302215
-
ATP-UK - Rekeszelválasztó lap 3003224
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Csavarhúzók 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
ZB 12 CUS - Jelölőcsík 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0812146
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824613
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829630
-
PS-MT - Vizsgálódugasz 0311647
-
PS-IH WH - Szigetelő hüvely 0311566
-
PS-IH RD - Szigetelő hüvely 0311579
-
PS-IH BU - Szigetelő hüvely 0311582
-
PS-IH YE - Szigetelő hüvely 0311595
-
PS-IH GN - Szigetelő hüvely 0311605
-
PS-IH GY - Szigetelő hüvely 0311621
-
PS-IH BK - Szigetelő hüvely 0311634
-
PS-IH VT - Szigetelő hüvely 0311618
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Vizsgálódugaszsor 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Vizsgálódugaszsor 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Vizsgálódugaszsor 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Vizsgálódugaszsor 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Vizsgálódugaszsor 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Vizsgálódugaszsor 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Vizsgálódugaszsor 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Vizsgálódugaszsor 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Vizsgálódugaszsor 0303406
-
PSB 4/7/6 - Vizsgálódugaszsor 0303299
Az Ön előnyei
Az UK... sorozat összes univerzális kapcsa alapkivitelben alkalmazható EX e területen is az IEC/EN 60079 szabvány szerint
Az EX engedély megfelelő EK típusvizsgálati tanúsítványának számai a műszaki csatlakozási adatoknál találhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51