UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - Átvezető sorkapocs
2017224

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 40 A, csatlakozások száma: 12, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A jelölés elölről leolvasható
Kényelmes kezelés, szabad rálátás a dugaszokra, jó hozzáférhetőség és a csatlakozás gyors ellenőrizhetősége
A vezetők oldalsó kábelcsatornákba történő elegáns bevezetésének köszönhetően előnyös kinézet
Kapcsok és áthidaló kapcsolatok megtakarítása