ST 1,5 RD - Átvezető sorkapocs
3037038

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompatibilis kettős áthidalóárok minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótartozékok befogadására
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
A nagy csatlakozótér lehetővé teszi az érvéghüvellyel és műanyag gallérral ellátott névleges keresztmetszetű vezetékek befogadását