ZB 4 CUS - Jelölőcsík
0824951

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 4,2 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet