ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos
0808820

Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 4,2 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók