WST 1,5 - Figyelmeztető fedél
3030958

Figyelmeztető fedél, Csík, sárga, feliratozva, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 4,25 mm, Az egyes lapok száma: 5

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Megelőzhető a csatlakozási pont véletlenszerű használata
A figyelmeztető táblák és figyelmeztető takarólapok a hálózati csatlakozókapcsok lefedésére és jelölésére szolgálnak
A figyelmeztető táblák az adott sorkapcsok csavar- és működtetőárkában rögzülnek
Hossz- és keresztirányban darabolható