PT 4-WE/27
-
Átvezetőkapocs
3044932
Átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 54, pólusszám: 27, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Minimális távolság a többi vezetőképes felülettől: min. 5 mm |
Terméktípus | Átvezető sorkapocs |
Termékcsalád | PT 4-WE |
Pólusszám | 27 |
Raszterméret | 5,2 mm |
Csatlakozások száma | 54 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 27 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Megjegyzés | Derating-görbe kérésre elérhető. |
Csupaszolási hossz | 10 mm ... 12 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 30 A (6 mm² tömör vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 144,1 mm |
Magasság | 26,6 mm |
Raszterméret | 5,2 mm |
Lemezvastagság | 1 mm ... 2,5 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,15 kA |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,15 kA |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,3 kA |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,5 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,58g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Cikkszám | 3044932 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | BE6112 |
Termékkulcs | BE6112 |
GTIN | 4055626461076 |
Tömeg/db (csomagolással) | 161,01 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 161,01 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
D-PT 4-WE - Lezárófedél 3044902
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
PAI-4 - Vizsgálóadapter 3030925
Az Ön előnyei
Egyszerű blokk-kialakítás a rögzítőcsapos változattal
CLIPLINE complete tartozékok az egyszerű áthidaláshoz, vizsgálathoz és feliratozáshoz
Nagy rugalmasság a sorolható egyes kapcsoknak köszönhetően
A vezető egyszerűen csatlakoztatható a gyors direkt rugós csatlakozás révén
A falvastagság automatikus kiegyenlítése a szigetelőházban található reteszeléssel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51