PT 4-QUATTRO/3CP - Átvezető sorkapocs
1091577

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, Tartós termikus áram Ith: 32 A, csatlakozási mód: Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ideális dugaszolható körvezető-sorkapocsként, a moduláris berendezésgyártásban alkalmazott feszültség- vagy jelelosztáshoz.
A 4 mm²-es direkt rugós csatlakozás potenciálbetáplálásra használható.
4 mm²-es direkt rugós COMBI csatlakozódugaszok (32 A) vagy CP 4 (10 A) krimpérintkezős dugaszcsatlakozó-házak választható alkalmazása.
Lehetőség van az automatizált gyártású kábelkorbácsok használatára.
A COMBI sorozat kódoló tartozékai több csatlakozó használata esetén megakadályozzák a hibás csatlakoztatást vagy a felcserélést.
Nagy rezgésállóság az opcionális reteszelő és húzásmentesítő tartozékokkal.
A kettős áthidalóárok lehetővé teszi a további potenciálelosztást és vizsgáló tartozékok használatát.
Azonos körvonalú PE sorkapcsok is szállíthatók