IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Átvezető dugasz
1433798
Nagycsomagolás, 32 darab IOA FEED-THRU/EX (2906598). Átvezető kapocs VIP I/O marshalling alapelemhez a terepi jelek I/O rendszerbe vagy onnan történő átvezetésére.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Termékcsalád | VIP I/O-Marshalling |
| A csatornák száma | 1 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V |
| Max. megengedett áram | 1 A |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tartós terhelő áram | 1 A |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Tüskesor |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 13 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30 V |
| Bemeneti áram Ii | 1 A |
| Induktivitás Li | 0 mH |
| Ci kapacitás | 0 µF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | Ui |
| Max. kimeneti áram Io | Ii |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | Pi |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 10,3 mm |
| Magasság | 64,2 mm |
| Mélység | 72,9 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 75 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Tanúsítvány | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Tanúsítvány | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Jelölések | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Jelölések | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Jelölések | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Jelölések | ANSI/IEC 60529 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex adatok | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA / Kanada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1433798 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK115Z |
| Termékkulcs | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 474,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 474,6 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Aljzatmodul 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Aljzatmodul 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Aljzatmodul 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Aljzatmodul 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Aljzatmodul 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Aljzatmodul 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Aljzatmodul 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Aljzatmodul 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Aljzatmodul 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Aljzatmodul 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Aljzatmodul 1065476
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51