UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - Alkatrész sorkapocs
3046346

Alkatrész sorkapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges áram: 0,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek