SACC-MS-5SC SH DN SCO - Adatvonali csatlakozók
1432761

Adatvonali csatlakozók, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben