SACC-M12FSB-2SC SH PB
-
Adatvonali csatlakozók
1539211
Adatvonali csatlakozók, 2-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: B, Rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók |
| Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
| Pólusszám | 2 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | B |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 4 mm ... 8 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 20 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 10 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
| 0,8 Nm (Dugaszbetét toldóhüvellyel) | |
| 3 Nm (Szorítóanya) | |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 8 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | B |
| Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 10 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1539211 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF2CFC |
| GTIN | 4046356084222 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 46,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 46,8 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51