Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,3 A, között beállítható 24 V DC ... 29 V DC
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,3 A, között beállítható 24 V DC ... 29 V DC
3 fázisú energiamérő közvetlen mérésre 100 A AC-ig, Modbus/RTU interfész, 2 impulzuskimenet, 4 tarifa (Modbus), max. +70 °C üzemi hőmérséklet, MID irányelv szerinti tanúsítással
Áram-mérőátalakító AC/DC és torzított áram méréséhez. Konfiguráció USB-C interfészen és webszerveren keresztül (24 V DC nélkül). 4 árammérési tartomány: 0 A ... 0,1 A-től 0 A ... 12,5 A-ig. Standard konfiguráció, Direkt rugós csatlakozás. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Kétemeletes sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 48 V DC / 10 A, között beállítható 40 V DC ... 56 V DC
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Hozzon létre egyszerűen és kényelmesen jelölőfájlokat laptopján vagy asztali PC számítógépén. A szoftver segítségével a Phoenix Contact összes jelölőrendszere, valamint a szabványos irodai nyomtatók is vezérelhetők. A szoftver letöltés formájában áll rendelkezésre.
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 2,5 A, között beállítható 10 V DC ... 18 V DC
Elosztó blokk, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, Tartós termikus áram Ith: 175 A, csatlakozások száma: 12, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 50 mm2, Gyűjtő csatlakozás, keresztmetszet: 10 mm2 - 70 mm2, Csavaros csatlakozás, Leágazás, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, Közvetlen szerelés, szín: sötétszürke
Felrakó az E-TM... és E-TMF... típusú, folyamatos kiszerelésű rugalmas profilok hatékony perforálására és vágására 3,4 mm ... 1000 mm változó rasztermérettel, az egyetlen automatizált folyamatlépésben megvalósítható sorkapocsjelöléshez